Beispiel 2b: PLC-Spindel mit Ausgabe der M-Funktionen über den Kanalbereich

Eine PLC-Spindel kann auch über den kanalspezifischen Bereich des HLI mit M-Funktionen versorgt werden. Hierzu ist der Kanal-Parameter P-CHAN-00069 (plc_control) mit 1 zu belegen. Das Bit PLC_INFO muss für eine Ausgabe der M-Funktionen nicht gesetzt werden. Die Spindel wird hierbei nicht als CNC-Achse konfiguriert.

Initialisierung in der Kanalparameterliste

spindel[0].plc_control1
spindel[0].m4_synch       0x00000004    MVS_SNS 
spindel[0].m5_synch       0x00000004    MVS_SNS 
spindel[0].m19_synch      0x00000004    MVS_SNS 

Programmierbeispiel

Beispiel 2b: PLC-Spindel mit Ausgabe der M-Funktionen über den Kanalbereich 1: