Parameter
Kanalparameter
P-CHAN-00057 | Einstellung des Default-Meßtyps | |
Parameter | messtyp | |
Beschreibung | Es stehen 7 verschiedene Meßtypen zur Verfügung. Mit diesem Element kann der gewünschte Meßtyp eingestellt werden. | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 1: Meßfahrt (G100) mit mindestens einer Achse, 2: Meßfahrt (G100) mit genau einer Achse, 3: Meßfahrt (G100) mit mindestens einer Achse, 4: Meßfahrt (G100) nur mit den maximal 3 Hauptachsen, 5: Unterbrechbare Meßfahrt (G310) mit mindestens einer Achse, 6: Unterbrechbare Meßfahrt (G310) mit mindestens einer SERCOS-Achse, 7: Meßfahrt (G100) auf Festanschlag mit mindestens einer Achse, | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | Der Meßtyp kann im NC-Programm mit #MEAS MODE jederzeit geändert werden. |
Achsparameter
P-AXIS-00086 | Hub des Meßtasters | |
Parameter | kenngr.hub_messtaster | |
Beschreibung | Da der Hub von mechanischen Meßsensoren begrenzt ist, erfolgt bei der Betätigung desselben eine Überprüfung, ob aufgrund der Beschleunigungsrampe und des aktuellen Vorschubs eine Verzögerung über die in der Achsparameterliste gewählten Rampen ausreicht. Der Parameter P-AXIS-00086 definiert also den maximal zulässigen Bremsweg für das Messen. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0≤ P-AXIS-00086 ≤ MAX(UNS32) | |
Dimension | translatorisch: 0,1µm | rotatorisch: 0,0001° |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | Zwischen Interpolator und dem Lageregler existiert ein Puffer um die Parameter zur Vorsteuerung von Achsen zu berechnen. Daraus resultiert eine Totzeit zwischen der Berechnung eines Sollwertes vom Interpolator und der Ausführung desselben im Lageregler. Bei einer Meßfahrt kann im ungünstigsten Fall ein Fehler erzeugt werden, da der Interpolator, welcher den Meßtasterhub überwacht, die Weganteile im Puffer nicht berücksichtigt. Durch vergrößern des wirklichen Meßtaster-Hubs kann dies verhindert werden. |
P-AXIS-00113 | Meßsignalflanke | |
Parameter | kenngr.mess_neg_flanke | |
Beschreibung | Definition der Flanke des Meßsignals, bei welcher der Zähler den Latchvorgang durchführt. | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Latchen bei positiver Meßsignalflanke 1: Latchen bei negativer Meßsignalflanke | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00114 | Meßfahrtoffset | |
Parameter | kenngr.mess_offset | |
Beschreibung | Der Meßfahrtoffset P-AXIS-00114 gibt an, um welche Wegstrecke weiter als die programmierte Zielposition im Meßsatz gefahren werden darf, wenn der Meßtaster bis zum programmierten Zielpunkt noch nicht betätigt wurde. Kann innerhalb des Meßoffsets immer noch kein Meßsignal aufgenommen werden, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0≤ P-AXIS-00114 ≤ MAX(UNS32) | |
Dimension | translatorisch: 0,1µm | rotatorisch: 0,0001° |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | Dieser Parameter wird nur fürMessen gemäß Meßtyp 2 verwendet. |
P-AXIS-00115 | Meßsignal über achsspez. Steuerbitleiste | |||
Parameter | kenngr.mess_signal_achs_steuer | |||
Beschreibung | Um auch externe Meßsignale berücksichtigen zu können, wird ein Bit in der achsspezifischen Steuerbitleiste als Meßsignal behandelt. Dies kann über P-AXIS-00115 aktiviert werden. | |||
Datentyp | BOOLEAN | |||
Datenbereich | 0: Keine Auswertung des Meßsignals über achsspez. Steuerbitleiste 1: Auswertung des Meßsignals über achsspez. Steuerbitleiste | |||
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - | ||
Standardwert | - | |||
Anmerkungen | Abhängig vom Antriebstyp sind folgende Meßmethoden zulässig: | |||
| Meßmethode | Meßmethode | Meßmethode | |
P-AXIS-00117 | P-AXIS-00117 | P-AXIS-00117 | ||
Antriebs-simulation | X | X | X | |
Konven-tionelle | X | X | X | |
SERCOS-Antriebsschnittstelle | X | X | X |
P-AXIS-00116 | Messen mit SERCOS-Antrieben | |
Parameter | kenngr.mess_signal_sercos | |
Beschreibung | Mit Hilfe von P-AXIS-00116 wird festgelegt, ob das Meßsignal über die SERCOS-Schnittstelle einzulesen ist. | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Meßsignal über Steuerbitleiste oder Hardwareschnittstelle einlesen 1: Meßsignal über die SERCOS-Schnittstelle einlesen | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00117 | Meßtaster-Signal über Hardware-Schnittstelle | |
Parameter | kenngr.mess_signal_taster | |
Beschreibung | Die Nutzung der Hardwareschnittstelle des NC-Kerns wird über P-AXIS-00117 ausgewählt. | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Kein Einlesen des Meßtaster-Signals über die Hardware-Schnittstelle der Steuerung 1: Einlesen des Meßtaster-Signals über die Hardware-Schnittstelle der Steuerung | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00118 | Meßachse | |
Parameter | kenngr.messachse | |
Beschreibung | P-AXIS-00118 bestimmt, ob eine Achse an einer Meßfahrt beteiligt sein kann. | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Achse kann nicht als Meßachse verwendet werden 1: Achse kann als Meßachse verwendet werden | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00215 | Meßvorschub für Messen | |
Parameter | kenngr.vb_messen | |
Beschreibung | Applikationsabhängig erfolgt die Meßfahrt nicht mit dem programmierten Vorschub, sondern mit dem durch P-AXIS-00215 definierten Vorschub. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0≤ P-AXIS-00215 ≤ MAX(UNS32) | |
Dimension | translatorisch: µm/s | rotatorisch: 0,001°/s |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | Dieser Parameter wird nur fürMessen gemäß Meßtyp 2 verwendet. |
P-AXIS-00060 | Nummer der verwendeten Echtzeitbits für SERCOS-Antriebe | |||
Parameter | kenngr.echtzeit_bit_nr | |||
Beschreibung | Durch diesen Parameter erfolgt die Zuordnung der beim Messen mit SERCOS Antrieben verwendeten Echtzeit-Steuer- und Statusbits. Die Zuordnung erfolgt gemäss der folgenden Tabelle. | |||
P-AXIS-00060 | Steuerbits | Statusbits | ||
| Messen | Messung | Messtaster | |
0, kein Eintrag | Echtzeitsteuerbit 1 | P-AXIS-00106 | Echtzeitstatusbit | |
1 | Echtzeitsteuerbit 1 | Echtzeitstatusbit | Echtzeitstatusbit | |
2 | Echtzeitsteuerbit 2 | Echtzeitstatusbit | Echtzeitstatusbit | |
Datentyp | UNS08 | |||
Datenbereich | 0≤ P-AXIS-00060 ≤ 2 | |||
Dimension | - | - | ||
Standardwert | 0 | |||
Anmerkungen | Es wird empfohlen den Wert 1 oder 2 zu benutzen. |
P-AXIS-00257 | Messwerterfassung erfolgt in der CNC | |
Parameter | kenngr.probing_signal_via_plc | |
Beschreibung | Messwerterfassung erfolgt in der CNC, das Messtastersignal wird der CNC über die SPS-Schnittstelle übergeben. | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Messwerterfassung erfolgt antriebsintern. 1: Messwerterfassung in der CNC. | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00330 | Messen durch Fahren auf Festanschlag | |
Parameter | kenngr.meas_signal_fixed_stop | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Meßsignalquelle "Festanschlag" ausgewählt. | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Kein Messen auf Festanschlag möglich 1: Freigabe Messen auf Festanschlag | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | Der Anwender muß dafür sorgen, daß beim Fahren auf den Festanschlag in den beteiligten Antrieben eine Drehmomentbegrenzung aktiv ist und die Geschwindigkeit hinreichend klein ist. Alle anderen Meßsignalquellen (z.B. P-AXIS-00116 (kenngr.mess_signal_sercos)) müssen abgewählt sein. |
P-AXIS-00331 | Limit für Schleppabstand | |
Parameter | kenngr.fixed_stop_pos_lag_limit | |
Beschreibung | Dieser Parameter legt das Limit für den Schleppabstand fest, nach dessen Überschreiten der Festanschlag detektiert und die Messposition übernommen wird. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < fixed_stop_pos_lag_limit < MAX(UNS32) | |
Dimension | translatorisch: 0,1 µm | rotatorisch: 0,0001°/s |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00332 | Anzahl der Lagereglerzyklen | |
Parameter | kenngr.fixed_stop_nbr_cycles | |
Beschreibung | Dieser Parameter legt die Anzahl der Lagereglerzyklen fest, die nach Überschreiten des vorgegebenen Schleppabstandslimits P-AXIS-00331 gewartet wird, bevor der Messwert ermittelt wird. Sollte während dieser Zeit das Limit erneut unterschritten werden, wird mit der Zählung von vorne begonnen. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < fixed_stop_nbr_cycles < MAX(UNS32) | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | - | |
Anmerkungen | - |