SERCOS

Antriebsparameter

Zur Verwendung der Messfunktion müssen im Antrieb die folgenden Parametrierungen durchgeführt werden:

Die vom jeweiligen Antrieb unterstützten Parameter sind dabei der Antriebsdokumentation zu entnehmen.

Zusätzlich kann es noch sein, dass ein digitaler Eingang des Antriebsverstärkers als Messeingang parametriert werden muss. Einzelheiten hierzu sind ebenfalls der Dokumentation des Antriebsverstärkers zu entnehmen.

Echtzeitbits

Zum Messen werden beide Echtzeitstatusbits sowie ein Echtzeitsteuerbit benötigt.

Durch die Echtzeitstatusbits werden die folgenden Informationen vom Antrieb zum NC-Kern übertragen:

Des Weiteren wird ein Echtzeitsteuerbit benötigt, mit dem die Flankenauswertung des Messeingangs im Antrieb aktiviert wird (Freigabe Messen).

Die Zuordnung der vom NC-Kern verwendeten Steuer- und Statusbits wird im NC-Kern durch den Parameter P-AXIS-00060 eingestellt. Zusätzlich müssen im Antriebsverstärker noch Parameter entsprechend eingestellt werden.

Die folgende Tabelle zeigt die NC-Kern-seitige Zuordnung von P-AXIS-00060 zu den verwendeten Status- und Steuerbits.

P-AXIS-00060

Steuerbits

Statusbits

 

Messen
Freigabe

Messung
erfolgt

Messtaster
betätigt

0,

kein Eintrag

Echtzeitsteuerbit 1

P-AXIS-00106

Echtzeitstatusbit
2

1

Echtzeitsteuerbit 1

Echtzeitstatusbit
1

Echtzeitstatusbit
2

2

Echtzeitsteuerbit 2

Echtzeitstatusbit
2

Echtzeitstatusbit
1

SERCOS 1:

Es wird empfohlen P-AXIS-00060 entweder auf dem Wert 1 oder 2 zu setzen. Der Wert 0 ist nur aus Gründen der Rückwärtskompatibilität vorhanden und erfordert zusätzliche Einstellungen (P-AXIS-00106).

Meßtaster-Steuerparameter

Durch den Messtaster-Steuerparameter (S-0-0169) wird konfiguriert, welcher Messtaster und welche Flanke des Messsignals im Antrieb zum Messen verwendet werden soll. Abhängig von diesem Parameter werden die erfassten Positionen in unterschiedlichen SERCOS-Idents abgelegt, diese SERCOS-Idents müssen dann im zyklischen Istwerttelegramm des Antriebs übertragen werden.

Messtaster/Flanke

Messtaster-Steuerparameter
S-0-0169

Messwert-Ident

Messtaster 1, positive Flanke

S-0-0169 = 1

S-0-0130

Messtaster 1, negative Flanke

S-0-0169 = 2

S-0-0131

Messtaster 2, positive Flanke

S-0-0169 = 4

S-0-0132

Messtaster 2, negative Flanke

S-0-0169 = 8

S-0-0133

Parametrierung des zyklischen Telegramms

Je nach Wert des Messtaster-Steuerparameters ist im zyklischen Istwerttelegramm die in der obigen Tabelle angegebene Messwert-Ident zu konfigurieren.

Achsparameter

Für SERCOS-Antriebe sind in den Achsparameterlisten die folgenden Einträge zu belegen:

P-AXIS-00116

Messen über SERCOS-Bus:

kenngr.mess_signal_sercos 1

P-AXIS-00113

Latchen bei positiver Meßsignalflanke:

kenngr.mess_neg_flanke 0

Parametrierung eines SERCOS-Antriebes

Auf den folgenden beiden Seiten werden die zur Parametrierung eines SERCOS-Antriebes nötigen Schritte in Form eines Flußdiagrammes dargestellt.

SERCOS 2:
SERCOS 3:

Beispiel

Zur Konfiguration der Messfunktion eines SERCOS-Antriebes mit der steigenden Flanke von Messtaster 1 unter Verwendung der Echtzeitsteuer- und Statusbits 1 sind im Antrieb und NC-Kern die folgenden Parameter nötig.

Achsparameter

kenngr.hub_messtaster      2000
kenngr.vb_messen           2000
kenngr.messachse           1
kenngr.mess_signal_sercos  1
kenngr.echtzeit_bit_nr     1
SERCOS 4:

Zyklisches Telegramm

Bei der Konfiguration des zyklischen Telegramms muss Ident. S-0-0130 mit konfiguriert werden:

SERCOS 5:

Antrieb

Es werden die Echtzeitbits 1 und Messtaster 1 verwendet:

SERCOS 6:

Messtaster-Steuerwort

Im Messtaster-Steuerwort ist der Wert 1 einzutragen:

SERCOS 7: