Achsparameter
P-AXIS-00137 | Relative, negative Offsetgrenze bei Handbetrieb | |
Parameter | handbetrieb.offsetgrenze_neg | |
Beschreibung | Abstand der unteren Offsetgrenze von der Achsposition, die zum Zeitpunkt des Aktivierens der Handbetriebsachse gültig war:
| |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ P-AXIS-00137 ≤ 0 P-AXIS-00137 und P-AXIS-00138 dürfen nicht gleichzeitig den Wert 0 besitzen. | |
Dimension | translatorisch: 0,1µm | rotatorisch: 0,0001° |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen |
|
P-AXIS-00138 | Relative, positive Offsetgrenze bei Handbetrieb | |
Parameter | handbetrieb.offsetgrenze_pos | |
Beschreibung | Abstand der oberen Offsetgrenze von der Achsposition, die zum Zeitpunkt des Aktivierens der Handbetriebsachse gültig war:
| |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 ≤ P-AXIS-00138 ≤ MAX(SGN32) P-AXIS-00138 und P-AXIS-00137 dürfen nicht gleichzeitig den Wert 0 besitzen. | |
Dimension | translatorisch: 0,1µm | rotatorisch: 0,0001° |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen |
|