Device
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Informationen zur MAC-Adresse, VendorID und DeviceID des Gerätes. |
2 | Mit dieser Option kann der Name über ein SPS-Programm erweitert werden. Die Erweiterung besteht aus einem dreistelligen Zahlenwert. Der Wert muss im SPS-Programm als konstanter Wert eingetragen werden und beim Start des SPS-Programms zur Verfügung stehen. Verknüpfen Sie dann den Wert mit der Variable PnIoBoxCtrl. |
3 | Bei dieser Option wird der Name aus der Strukturansicht übernommen. |
4 | Diese Option gilt nur für Windows CE. Im Auslieferungszustand wird die PROFINET-IP-Adresse für die CCAT-Schnittstellen am Betriebssystem angemeldet. Dadurch können Sie über TCP/IP-Mechanismen auf das Gerät zugreifen, wenn sich TwinCAT im RUN-Modus befindet. Aktivieren Sie diese Option, wenn die PROFINET-IP-Adresse nicht am Betriebssystem angemeldet werden soll. |
5 | In diesen Feldern kann die InstanceID und die FrameID geändert werden. Die Standardeinstellungen sind jedoch für die meisten Anwendungen ausreichend. Die InstanceID fließt mit in die Bildung der Objekt UUID ein. Eine Änderung sollte deshalb nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden. |