Diagnose-LEDs
An dieser Stelle werden die Diagnose-LEDs eines CANopen-Masters und CANopen-Slaves beschrieben. Die Beschriftung der Diagnose-LEDs auf einem Feldbusmodul CX2500 und einem Embedded-PC mit Optionsschnittstelle ist identisch.
In der Beschreibung der LEDs wird deshalb nur zwischen CANopen-Master und CANopen-Slave unterschieden.
M510 (Master)
Anzeige | LED | Farbe | Bedeutung |
---|---|---|---|
RUN | Grün | CAN ist in Ordnung | |
Rot | CAN im BUS off | ||
Grün 200 ms / rot 200ms | CAN Warnung | ||
Sehr schnelles blinken von grün und rot | Baudraten Suche aktiv | ||
Grün aus / Rot aus | CAN nicht konfiguriert | ||
ERR | Grün an / Rot aus | Alle Nodes haben den NodeState = 0 | |
Grün 200 ms / Rot 200 ms | Alle Boxen im OP aber die Task noch nicht gestartet | ||
Grün aus / Rot 200 ms | Nicht alle Nodes im OP | ||
Grün aus / Rot aus | Keine Boxen Konfiguriert |
B510 (Slave)
Anzeige | LED | Farbe | Bedeutung |
---|---|---|---|
CAN Zeigt den Status des CAN an | Grün | CAN ist in Ordnung | |
Rot | CAN im BUS off | ||
Grün 200 ms / rot 200ms | CAN Warnung | ||
Sehr schnelles blinken von grün und rot | Baudraten Suche aktiv | ||
Grün aus / Rot aus | CAN nicht konfiguriert | ||
Tx/Rx Zeigt Fehler des CAN an | Grün an | Alles in Ordnung | |
Grün 200 ms / Rot 200 ms | Alle Boxen im OP aber die Task ist noch nicht gestartet | ||
Rot 200 ms | Nicht alle Boxen im OP | ||
Grün aus / Rot aus | Keine Boxen konfiguriert |