CANopen-Anschluss

CANopen-Anschluss 1:

Die CAN Busleitung wird über eine 9polige D-sub-Buchse mit folgender Belegung angeschlossen:

Pin

Belegung

1

nicht benutzt

2

CAN low (CAN-)

3

CAN Ground (intern verbunden mit Pin 6)

4

nicht benutzt

5

Schirm

6

CAN Ground (intern verbunden mit Pin 3)

7

CAN high (CAN+)

8

nicht benutzt

9

nicht benutzt