Technische Daten - PROFIBUS
Optionsschnittstelle-M310
Technische Daten | M310 |
---|---|
Feldbus | PROFIBUS DP, DP-V1; DP-V2 (MC) |
Übertragungsrate | 9,6k; 19,2k; 93,75k; 187,5k; 500k; 1,5M; 3M; 6M; 12 MBaud |
Businterface | 1 x D-Sub-Buchse, 9-polig |
Busteilnehmer | max. 125 mit Repeatern |
max. Prozessabbild | 30,5 kByte In / 30,5 kByte Out |
Eigenschaften | PROFIBUS – unterschiedliche DP-Zykluszeiten pro Slave möglich; Error-Management für jeden Teilnehmer frei konfigurierbar |
Optionsschnittstelle-B310
Technische Daten | B310 |
---|---|
Feldbus | PROFIBUS DP, DP-V1 |
Übertragungsrate | 9,6k; 19,2k; 93,75k; 187,5k; 500k; 1,5M; 3M; 6M; 12 MBaud |
Businterface | 1 x D-Sub-Buchse, 9-polig |
Erweiterbares Prozessabbild | bis zu 15 virtuelle Slaves zusätzlich |
max. Prozessabbild | 16 Slaves x (240 Byte In / 240 Byte Out |