BC9000 Sicherheitseinstellungen (IP/UDP)

Um den Zugriff auf einen BC9000 (ab Firmware BA00) im Netzwerk zu beschränken können entsprechende Sicherheitseinstellungen vorgenommen werden. Als Sicherheitseinstellung können 10 Computer definiert werden, die später eine Zugriffsberechtigung auf den BC9000 erhalten sollen. Die Einstellung kann nur über eine serielle Verbindung mit dem Kontroller vorgenommen werden.

 

BC9000 Sicherheitseinstellungen (IP/UDP) 1:

Konfiguration der Sichereinstellungen am BC9000

Schritt 1: Machen Sie einen Doppelklick auf Feldbus: Sicherheitseinstellungen

Schritt 2: Auf der rechten Seite öffnet sich eine Liste der Rechner, die über eine Zugriffsberechtigung verfügen. Die Rechner sind durch Ihre IP Adresse eindeutig identifiziert.

Schritt 3: Um sämtliche Sicherheitsbeschränkungen aufzuheben klicken Sie auf Lösche alle Einträge.

Schritt 4: Bearbeitung der Einträge

Schritt 5: Die Schaltfläche Löschen entfernt die Einstellungen des ausgewählten Rechners. Die Schaltfläche Hinzufügen fügt einen Rechner zur Liste hinzu.

Schritt 6: Ein Reboot des BC9000 ist notwendig, wenn Sie etwas in der Konfiguration durch Lösche alle Einträge, Löschen oder Hinzufügen geändert haben. Wählen Sie hierfür die Schaltfläche Ja um das BC9000 zu rebooten.

BC9000 Sicherheitseinstellungen (IP/UDP) 2: