XML Script in einen Buskoppler oder Controller schreiben

Dieses Feature kann Ihnen Zeit und Geld spraren, wenn Sie mehrmals die gleiche Hardware mit denselben Einstellungen verwenden möchten. Mit einigen wenigen Klicks können Sie ein und dieselbe Konfiguration auf die entsprechende Hardware übertragen.

Schritt 1: Klicken Sie auf Online

Schritt 2: Wählen Sie Koppler und klicken Sie auf Script-Init...

XML Script in einen Buskoppler oder Controller schreiben 1:

Schritt 3: Wählen Sie eine Datei und klicken Sie anschließend auf Öffnen. (Beispiel: TemplateScriptCoupler.xml)

XML Script in einen Buskoppler oder Controller schreiben 2:

Schritt 4: Das folgende Dialogfenster erscheint. Für den Fall, dass Sie die Dateiauswahl korrigieren möchten klicken Sie auf Select...

Schritt 5: Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf start

XML Script in einen Buskoppler oder Controller schreiben 3:

 

Schritt 6: Sobald dieses Dialogfenster erscheint, ist der Prozess abgeschlossen. Klicken Sie jetzt auf JA

XML Script in einen Buskoppler oder Controller schreiben 4:

 

Schritt 7: Um den Dialog zu verlassen klicken Sie auf Exit.

XML Script in einen Buskoppler oder Controller schreiben 5:

Anmerkung :

XML Script in einen Buskoppler oder Controller schreiben 6:

Neustart erforderlich

Für die Übernahme dieser Parameter ist ein Reboot des Buskoppler erforderlich.

Der Aufbau der Script-Initialisierungsdatei für Buskoppler ist in der Beispieldatei im Verzeichnis "...\KS2000\Resource\Scripts\Coupler\TemplateScriptCoupler.xml" beschrieben.

 

XML Script in einen Buskoppler oder Controller schreiben 7: