Inbetriebnahme-Modus - erforderlicher Firmware-Stand
Buskoppler / Busklemmen Controller
Hinweis | |
Für den Inbetriebnahme-Modus der KS2000 ist auf dem verwendeten Buskoppler bzw. Busklemmen Controller ein bestimmter Firmware-Stand erforderlich. Der Firmware-Stand ist auf der Rückseite des Buskopplers angegeben (siehe untenstehendes Beispiel für CANopen). Bei Bedarf kann ein Firmware-Update über die serielle Schnittstelle (KS2000-Kabel erforderlich) oder - je nach Bussystem - auch über den Feldbus erfolgen. Die aktuellen Firmware-Stände und das Programm für den Firmware-Update finden Sie auf www.beckhoff.com. |
Feldbus-System | Buskoppler / | Auf dem Buskoppler / Busklemmen Controller erforderlicher Firmware-Stand zur Nutzung des Inbetriebnahmemodus |
|---|---|---|
Lightbus | BK2020 | in Vorbereitung (B1) |
Profibus | BK3000 | nicht unterstützt |
BK3010 | BA | |
BK3100 | nicht unterstützt | |
BK3110, BK3120 | BA | |
BK3150 | in Vorbereitung (B0) | |
BK3500, BK3520 | BA | |
LC3100 | BA | |
BC3100 | in Vorbereitung (C4) | |
BX3100 | in Vorbereitung (1.00) | |
Interbus | BK4020 | nicht unterstützt |
BC4000 | nicht unterstützt | |
CANopen | BK5120 | B0 |
BX5100 | in Vorbereitung (1.00) | |
DeviceNet | BK5220 | in Vorbereitung |
ControlNet | BK7000 | BB |
Modbus | BK7300 | in Vorbereitung (B4) |
Sercos | BK7500, BK7520 | nicht unterstützt |
Fip IO | BK7420 | B1 |
RS485 | BK8000 | nicht unterstützt |
RS232 | BK8100 | nicht unterstützt |
Ethernet | BK9000 | in Vorbereitung (B9) |
BC9000 | in Vorbereitung (BA) | |
USB | BK9500 | nicht unterstützt |
CX | CX1100 | in Vorbereitung (B4) |
Nicht aufgeführte Buskoppler bzw. Busklemmen Controller sind noch nicht für den Inbetriebnahme-Modus vorbereitet.
Feldbus Box
Hinweis | |
Für den Inbetriebnahme-Modus der KS2000 ist auf der verwendeten Feldbus Box ein bestimmter Firmware-Stand erforderlich. Der Firmware-Stand ist auf der Seite des Feldbus Box angegeben. Bei Bedarf kann ein Firmware-Update über die serielle Schnittstelle (KS2000-Kabel erforderlich) oder - je nach Bussystem - auch über den Feldbus erfolgen. Die aktuellen Firmware-Stände und das Programm für den Firmware-Update finden Sie auf unserer Homepage www.beckhoff.com. |
Feldbus-System | Feldbus Box | Auf der Feldbus Box erforderlicher Firmware-Stand zur Nutzung des Inbetriebnahmemodus |
|---|---|---|
Lightbus | IPxxxx-B200 | in Vorbereitung |
IL230x-B200 | in Vorbereitung | |
Profibus | IPxxxx-B31x | in Vorbereitung (B5) |
IL230x-B31x | in Vorbereitung (B3) | |
IL230x-C31x | in Vorbereitung (B2) | |
Interbus | IPxxxx-B400 | nicht unterstützt |
IL230x-B400 | nicht unterstützt | |
CANopen | IPxxxx-B51x | in Vorbereitung (C5) |
IL230x-B51x | in Vorbereitung (C5) | |
DeviceNet | IPxxxx-B52x | in Vorbereitung |
IL230x-B52x | in Vorbereitung | |
Modbus | IPxxxx-B730 | in Vorbereitung |
IL230x-B730 | in Vorbereitung | |
RS485 | IPxxxx-B800 | in Vorbereitung |
IL230x-B800 | in Vorbereitung | |
RS232 | IPxxxx-B810 | in Vorbereitung |
IL230x-B810 | in Vorbereitung | |
Ethernet | IPxxxx-B900 | in Vorbereitung |
IL230x-B900 | in Vorbereitung |