KS2000 Softwareinstallation

Systemvoraussetzungen

Installieren der KS2000 Software

Schritt 1: Legen Sie die KS2000 Software CD in das CD-ROM Laufwerk. Klicken Sie auf KS2000, sobald das KS2000 Menüfenster erscheint.

KS2000 Softwareinstallation 1:

Für den Fall, dass das Programm nicht automatisch startet, öffnen Sie bitte den Windows Explorer und wählen das CD-ROM Laufwerk aus. Machen Sie mit der linken Maustaste einen Doppelklick auf ks2000.htm.

KS2000 Softwareinstallation 2:

 

Schritt 2: Machen Sie mit der linken Maustaste einen Doppelklick auf KS2000_v4.exe

KS2000 Softwareinstallation 3:

 

Schritt 3: Wähle Sie die Sprache für die weitere Installation und klicken Sie dann auf Weiter.

KS2000 Softwareinstallation 4:

Das folgende Fenster erscheint.

KS2000 Softwareinstallation 5:

 

Schritt 4: Beachten Sie die Installationshinweise während der weiteren Installation. Sobald das folgende Fenster erscheint klicken Sie bitte auf Weiter.

KS2000 Softwareinstallation 6:

 

Schritt 5: Lesen Sie sich bitte sorgfältig die Lizenzvereinbarung durch und klicken dann auf JA.

KS2000 Softwareinstallation 7:

 

Schritt 6: Geben Sie nun den Benutzernamen, Firmennamen und die Seriennummer ein. Die Seriennummer finden Sie auf der Hülle der KS2000 Software CD. Anschließend klicken Sie bitte auf Weiter.

KS2000 Softwareinstallation 8:

 

Schritt 7: Sie können nun das Verzeichnis wählen, in das später die Software installiert werden soll. Es wird allerdings empfohlen das vorgegebene Verzeichnis zu verwenden. Falls Sie ein anderes Verzeichnis wählen möchten, dann können Sie dieses, indem Sie auf Durchsuchen klicken und und dann ein Verzeichnis wählen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie bitte auf Weiter.

KS2000 Softwareinstallation 9:

 

Schritt 8: Der Installationsprozess wird nun gestartet.

KS2000 Softwareinstallation 10:

 

Schritt 9: Sobald der Prozess abgeschlossen ist klicken Sie bitte auf Fertigstellen um die Installation abzuschließen.

KS2000 Softwareinstallation 11: