Dämpfung in der Praxis
Bei einer Dämpfung von 6 dB verringert sich die Reichweite im Vergleich zu einer Freisicht-Verbindung auf die Hälfte, bei 12 dB auf ein Viertel.
Material | Dämpfung | Reichweite ca. | Beispiel bei 280 m Freisicht-Reichweite |
|---|---|---|---|
Dünne Wand | 2 … 5 dB | (Freiluft-Reichweite) / 1,5 ... (Freiluft-Reichweite) / 2 | 180 m … 140 m |
Holzwand | 5 dB | (Freiluft-Reichweite) / 2 | 140 m |
Ziegelmauer | 6 … 12 dB | (Freiluft-Reichweite) / 2 ... (Freiluft-Reichweite) / 4 | 140 m … 70 m |
Beton Mauer | 10 … 20 dB | (Freiluft-Reichweite) / 4 ... (Freiluft-Reichweite) / 8 | 70 m … 5 m |
Beton Decke | 20 dB | (Freiluft-Reichweite) / 8 | < 35 m |