ZS6201-0500


Technische Daten
Technische Daten | ZS6201-0500 |
|---|---|
Frequenzbereich | 2400...2485 MHz |
Übertragungsfaktor | 5 dBi |
3 dB Bandbreite, horizontal | 360° |
3 dB Bandbreite, vertikal | 70° |
Anschluss | reverse SMA-Buchse |
Abmessungen | Höhe 195 mm, Fußdurchmesser 12 mm |
Gewicht (mit Verpackung) | ca. 40 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -40°C ... + 80°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Befestigung | direkter Anschluss mit Winkelgelenk |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassung | CE |
Passende Koaxialleitung | entfällt, direkter Anschluss |