ZS6201-0410


Technische Daten
Technische Daten | ZS6201-0410 |
|---|---|
Frequenzbereich | 2400...2485 MHz |
Übertragungsfaktor | 4 dBi |
3 dB Bandbreite, horizontal | 360° |
3 dB Bandbreite, vertikal | 70° |
Anschluss | reverse SMA-Buchse (mit 1 m Kabel, fest angeschlossen an Antenne) |
Abmessungen | Höhe 202 mm, Fußdurchmesser 35 mm |
Gewicht (mit Zuleitung, Zubehör und Verpackung) | ca. 220 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -40°C ... + 80°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Befestigung | Überwurfmutter M14 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassung | CE |
Koaxialleitung | 1 m, im Lieferumfang enthalten |