ZS6200-0400


Technische Daten
Technische Daten | ZS6200-0400 |
|---|---|
Frequenzbereich | 2400...2485 MHz |
Übertragungsfaktor | 4 dBi |
3 dB Bandbreite, horizontal | 360° |
3 dB Bandbreite, vertikal | 70° |
Anschluss | SMA-Buchse |
Abmessungen | Durchmesser 110 mm, Höhe 45 mm |
Gewicht (mit Zubehör und Verpackung) | ca. 210 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -40°C ... + 80°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig, prädestiniert für die Montage unter der Decke. |
Zulassung | CE |
Passende Koaxialleitung | ZS6000-0102-0020, ZS6000-0102-0040 |