ZS6100-0900


Technische Daten
Technische Daten | ZS6100-0900 |
|---|---|
Frequenzbereich | 2400...2485 MHz |
Übertragungsfaktor | 9 dBi |
3 dB Bandbreite, horizontal | 65° |
3 dB Bandbreite, vertikal | 65° |
Anschluss | SMA-Buchse |
Abmessungen (B x H x T) | 93 mm x 93 mm x 25 mm |
Gewicht (mit Zubehör und Verpackung) | ca. 190 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -40°C ... + 80°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassung | CE |
Befestigung | Winkelmontage, im Lieferumfang enthalten |
Passende Koaxialleitung | ZS6000-0102-0020, ZS6000-0102-0040 |