Technische Daten
Technische Daten | KM6551-0000 |
|---|---|
Frequenzband | 2,4 GHz |
Übertragungsraten | 250 kBit |
Ausgangsleistung | 0 dBm (1 mW) |
Empfangsempfindlichkeit | -87 dBm |
Protokoll | IEEE 802.15.4 |
Antennenanschluss | reverser SMA-Stecker (RP_SMA) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 135 mA |
Breite eines Busklemmenblocks | maximal 64 Standard-Busklemmen oder 80 cm |
Datenbreite im Eingangsprozessabbild | 12 Byte |
Datenbreite im Ausgangsprozessabbild | 12 Byte |
Abmessungen ohne Antennen (B x H x T) | ca. 26,5 mm x 100 mm x 55 mm (Breite angereiht: 24 mm) |
Gewicht | ca. 100 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene (z. B. Hutschiene TH 35-7.5 nach EN 60715) | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassung | CE |