Prozessabbild
Das Klemmenmodul KM4602 stellt sich im Prozessabbild mit maximal 6 Byte Ein- und 6 Byte Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:
Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
|---|---|---|
Byte | ||
Wort | DataIN1 | DataOUT1 |
Byte | SB2 | CB2 |
Wort | DataIN2 | DataOUT2 |
Legende
SB n: Status-Byte für Kanal n
CB n: Control-Byte für Kanal n
DataIN n: Eingangsdatenwort Kanal n
DataOUT n: Ausgangsdatenwort Kanal n
- Die Zuordnung der Bytes und Worte zu den Adressen der Steuerung erklärt die Seite Mapping.
- Die Bedeutung der Control- und Status-Bytes erklärt die Seite Control- und Status-Bytes.
- Im Prozessdatenbetrieb werden in den Ausgangsdatenworten DataOUT1 und DataOUT4 die Analogwerte übertragen und die Eingangsdatenworte DataIN1 und DataIN4 nicht benutzt.
Datenformat
Prozessdatum | Ausgangsspannung | |
|---|---|---|
hexadezimal | dezimal | |
0x0000 | 0 | 0 V |
0x3FFF | 16383 | 5 V |
0x7FFF | 32767 | 10 V |