Technische Daten
Technische Daten | KM4602-0000 |
|---|---|
Anzahl Ausgänge | 2 |
Anschlusstechnik | Single ended |
Ausgangsspannung | 0 bis 10 VDC |
Bürde | > 5 kΩ (kurzschlussfest) |
Auflösung | 12 Bit |
Ausgabefehler | < ±0,1% (bezogen auf den Endwert) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 175 mA |
Breite eines Busklemmenblocks | maximal 64 Standard-Busklemmen oder 80 cm |
Datenbreite im Eingangsprozessabbild | 8 Bit Status, 16 Bit Daten |
Datenbreite im Ausgangsprozessabbild | 8 Bit Control, 16 Bit Daten |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Betriebsarten | Hand- oder Automatikbetrieb |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Signalspannung) |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26,5 mm x 100 mm x 58 mm (Breite angereiht: 24 mm) |
Gewicht | ca. 85 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4, EN 300-440-02 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).