Technische Daten
Technische Daten | KM3701 | KM3701-0340 | KM3702 | KM3712 |
|---|---|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 1 (Differenzdruck) | 2 | 2 | |
Messbereich | -100 bis +100 hPa | -340 bis +340 hPa | 0 bis 7500 hPa | -1000 bis +1000 hPa |
Zulässiger Überdruck | max. ±500 hPa differentiell, | +10000 hPa | +5000 hPa | |
zulässige Medien** | nicht aggressive Gase | |||
Auflösung | 0,1 hPa (0,1 mbar) pro Digit | 1 hPa (1 mbar) pro Digit | 1 hPa (1 mbar) pro Digit | |
Messgenauigkeit | 3% (vom Messbereichsendwert) | |||
Messgeschwindigkeit | typisch 5 ms | |||
Druckanschlüsse | Steckverschraubung, M12 x 1 | |||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus | |||
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 15 mA | |||
Breite eines Busklemmenblocks | maximal 64 Standard-Busklemmen oder 80 cm | |||
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Signalspannung) | |||
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 3 Byte | 3 Byte | 6 Byte | 6 Byte |
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 3 Byte | 3 Byte | 6 Byte | 6 Byte |
Abmessungen ohne Luftschläuche (B x H x T) | ca. 26,5 mm x 100 mm x 69 mm (Breite angereiht: 24 mm) | |||
Gewicht | ca. 100 g | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart | IP20 | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA; cULus, EAC | |||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) Kompatibilität des Mediums: Verwenden Sie sauberes, trockenes Gas!