Ausgabestände der Dokumentation
Version | Kommentar |
|---|---|
2.3.0 |
|
2.2.0 |
|
2.1.0 |
|
2.0.0 |
|
1.2.0 |
|
1.1.1 | Applikationsbeispiele aktualisiert |
1.1.0 | Technische Daten aktualisiert |
1.0.0 | erste Veröffentlichung |
Firm- und Hardware-Stände
Dokumentation Version | KM3701, KM3701-0340 | KM3702 | KM3712 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
2.3.0 | 1G | 11 | 1D | 08 | 1E | 10 |
2.2.0 | 1G | 11 | 1D | 08 | 1E | 10 |
2.1.0 | 1G | 11 | 1D | 08 | 1E | 10 |
2.0.0 | 1G | 09 | 1D | 07 | 1E | 09 |
1.2.0 | 1C | 01 | 1B | 01 | 1B | 01 |
1.1.1 | 1C | 00 | 1B | 00 | 1B | 00 |
1.1.0 | 1B | 00 | 1A | 00 | 1A | 00 |
1.0.0 | 1B | 00 | 1A | 00 | 1A | 00 |
Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite des Klemmenmoduls aufgedruckten Seriennummer entnehmen.
Syntax der Seriennummer
Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH WW - Produktionswoche (Kalenderwoche) | Beispiel mit Seriennummer 35 05 00 01: 35 - Produktionswoche 35 |