Prozessdatenbetrieb
Control-Byte (bei Prozessdatenbetrieb)
Das Control-Byte (CB) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | CB.7 | CB.6 | CB.5 | CB.4 | CB.3 | CB.2 | CB.1 | CB.0 |
Name | RegAccess | Reset | - | - | - | - | - | - |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
CB.7 | RegAccess | 0bin | Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
CB.6 | Reset | 1bin | alle aufgetretenen Fehler werden durch das Setzen dieses Bits zurückgesetzt (steigende Flanke) |
CB.5 bis CB.3 | - | 0bin | reserviert |
CB.2 bis CB.0 | - | 0bin | reserviert |
Status-Byte (bei Prozessdatenbetrieb)
Das Status-Byte (SB) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB.7 | SB.6 | SB.5 | SB.4 | SB.3 | SB.2 | SB.1 | SB.0 |
Name | RegAccess | Error | - | - | - | OverTemp | Err230V | Err24V |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SB.7 | RegAccess | 0bin | Quittung für Prozessdatenbetrieb |
SB.6 | Error | 0bin | kein Fehler |
1bin | ein Fehler ist aufgetreten | ||
SB.5 bis SB.3 | - | 0bin | reserviert |
SB.2 | OverTemp | 1bin | die Innentemperatur der Klemme liegt über 80°C |
SB.1 | Err230V | 1bin | Versorgungsspannung 230 V nicht vorhanden |
SB.0 | Err24V | 1bin | Versorgungsspannung 24 V nicht vorhanden |