Technische Daten
Technische Daten | KM2774-0000 |
|---|---|
Anzahl der Leistungsausgänge | 4 x 3 Schließer |
Nennspannung der Leistungsausgänge | 80 ... 230 VAC |
Überspannungsschutz an den Leistungsausgängen | > 275 V |
Ausgangsstrom der Leistungsausgänge | 1,5 A (0,6 mA Leerlaufstrom) |
Stoß-Strom | 40 A (16 ms), 3 A (30 s) |
Überstrombegrenzung | Einstellbar |
Einschaltzeit | 0,1 ... 10 ms, Nulldurchgang |
Ausschaltzeit | T/2 |
Restspannung | maximal 1,5 V (60 mA ... 1 A), 150 Ω (< 60 mA) |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 (1 pro Kanal), masseschaltend |
Nennspannung | 24 VDC |
Ausgangsstrom | maximal 20 mA, kurzschlussfest |
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V |
Signalspannung "1" | -15 V ... 30 V |
Anzahl der digitalen Eingänge | 12 (4 x 3) |
Nennspannung | 24 VDC (-15%/+20%) |
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V (IEC 61132-2, Typ 1) |
Signalspannung "1" | -15 V ... 30 V (IEC 61132-2, Typ 1) |
Eingangsfilter | 3,0 ms |
Eingangsstrom | typisch 3 mA (IEC 61132-2, Typ 1) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 30 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung), 3750 VAC (1 Minute) |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 24 Bit |
Abmessungen mit Klemmen (B x H x T) | ca. 135 mm x 100 mm x 40 mm Breite angereiht: 132 mm), siehe Maßbild |
Gewicht | ca. 270 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
zulässiger Verschmutzungsgrad | 1 |
auf 35 mm Tragschiene (z. B. Hutschiene TH 35-7.5 nach EN 60715) | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).