Anschluss

Spannungsversorgung für die Relais
Klemmstelle | Kommentar |
|---|---|
24 V | Einspeisung 24 VDC für Relais |
24 V | |
24 V | |
0 V | Einspeisung 0 V für Relais |
0 V | |
0 V |
Anschluss der Relais
Klemmstelle Nr. | Output/Relais | Relais-Anschluss |
|---|---|---|
1 | 1 | 14 |
2 | 11 | |
3 | 12 | |
4 | 2 | 14 |
5 | 11 | |
6 | 12 | |
7 | 3 | 14 |
8 | 11 | |
9 | 12 | |
10 | 4 | 14 |
11 | 11 | |
12 | 12 |