Relais
Technische Daten | ZB2601 | ZB2602 |
|---|---|---|
Handbedienung | nein | ja |
Anzahl der Kontakte | 1 Wechsler | |
Einschaltstrom | maximal 30 A | |
Dauerstrom | maximal 16 A | |
Ausschaltstrom (230 VAC, 30 VDC) | maximal 16 A | |
Schaltnennspannung | 230 VAC, 30 VDC | |
maximale Schaltspannung | 400 VAC | |
1 Phasenmotorlast, AC3-Betrieb mit 230 VAC | max. 550 W | |
min. Schaltlast | 10 V, 5 mA | |
Spulennennspannung | 24 VDC | |
Spulennennstrom | typisch 50 mA | |
Schaltspiele mechanisch | minimal 5 x 106 | |
Schaltspiele elektrisch | minimal 1 x 106 (1 AAC/250 VAC) | |
Gewicht | ca. 20 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Montage | auf Relais-Sockel mit Haltebügel | auf Relais-Sockel |
Zulassung | CE | |