Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.2.0

  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
  • Dokumentstruktur aktualisiert
  • Kapitel „Entsorgung“ hinzugefügt
  • Neue Titelseite
  • Revisionsstand aktualisiert

2.1.0

  • KM2614 hinzugefügt

2.0.0

  • Migration

1.0.1

  • Anschlussbelegung für Relais-Versorgung (24 VDC) korrigiert

1.0.0

  • erste Veröffentlichung

0.1.0

  • erste vorläufige Vorab-Dokumentation

Firm- und Hardware-Stände

Dokumentation
Version

KM2604

KM2614

Firmware-Version

Hardware-Version

Firmware-Version

Hardware-Version

2.2.0

00

06

-

05

2.1.0

00

05

-

04

2.0.0

00

05

-

-

1.0.1

00

00

-

-

1.0.0

00

00

-

-

0.1.0

00

00

-

-

Den Hardware-Stand können Sie der auf der Oberseite des Klemmenmoduls aufgedruckten Seriennummer entnehmen.

Syntax der Seriennummer

Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand (entfällt bei digitalen Modulen)
HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Ser. Nr.: 35 05 00 01:

35 - Produktionswoche 35
05 - Produktionsjahr 2005
00 - Firmware-Stand 00
01 - Hardware-Stand 01