Technische Daten
Technische Daten | KM2008 |
|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 64 (8 x 8) |
Nennspannung | 24 VDC (-15%/+20%) |
Lastart | ohmsch, induktiv Lampenlast |
Ausgangsstrom je Kanal | maximal 0,5 A |
Kurzschlussstrom | < 2 A |
Abschaltenergie (induktiv) | < 150 mJ/Kanal |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 5 mA |
Stromaufnahme aus der Lastspannung (24 V) | typisch 15 mA |
Breite eines Busklemmenblocks | maximal 64 Standard-Busklemmen oder 80 cm (ein KM2008 entspricht hierbei 8 Standard-Busklemmen) |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) |
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 64 Bit |
Abmessungen mit Steckverbinder (B x H x T) | ca. 123mm x 100mm x 55mm (Breite angereiht: 121mm), siehe Maßbild |
Gewicht (ohne Steckverbinder) | ca. 225 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715, siehe Empfohlene Tragschienen | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).