Einführung

Digitales Klemmenmodul mit 16 Ausgangskanälen (24 VDC)
Das Klemmenmodul KM2002 kombiniert 16 digitale Ausgänge bei je 8 Kanälen pro Steckverbinder in kompakter Bauform. Die binären Steuersignale werden galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weitergeschaltet. Die Klemmenmodule werden wie Standard-Busklemmen in das Beckhoff I/O-System integriert. Steckverbinder mit Federanschlusstechnik ermöglichen eine stehende Verdrahtung und sind optional in 1- oder 3-poliger Ausführung erhältlich. Im Stecker integrierte Leuchtdioden zeigen den Signalzustand pro Kanal direkt am Leiter an. Die Ausgänge sind überlast- und kurzschlusssicher.
Bestellangaben für Klemmenmodule mit 16 digitalen Ausgängen
Bestellbezeichnung | Lieferumfang |
|---|---|
KM2002-0000 | digitales Ausgangsmodul, 16 Kanäle (0,5 A), ohne Steckverbinder |
KM2002-0001 | digitales Ausgangsmodul, 16 Kanäle (0,5 A), mit 2 Steckverbindern ZS2001-0001 |
KM2002-0002 | digitales Ausgangsmodul, 16 Kanäle (0,5 A), mit 2 Steckverbindern ZS2001-0002 |
KM2002-0004 | digitales Ausgangsmodul, 16 Kanäle (0,5 A), mit 2 Steckverbindern ZS2001-0004 |
Siehe auch Kapitel Bestellangaben für Steckverbinder.