Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.4.0

  • Kapitel „Hinweise zum ESD-Schutz“ hinzugefügt
  • Kapitel „Empfohlene Tragschiene“ aktualisiert
  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert

3.3.0

  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
  • Dokumentstruktur aktualisiert
  • Kapitel „Entsorgung“ hinzugefügt
  • Neue Titelseite
  • Revisionsstand aktualisiert

3.2.0

  • Technische Daten für KM-Steckverbinder aktualisiert

3.1.0

  • Technische Daten für KM-Steckverbinder erweitert
  • Strukturanpassung

3.0.0

  • Migration
  • Strukturanpassung
  • Technische Daten aktualisiert

2.0.0

  • Hinweise zu Montage und Verdrahtung aktualisiert
  • Technische Daten aktualisiert

1.0.2

  • Technische Daten aktualisiert
  • Kontaktbelegung von KM-Steckverbinder X1 korrigiert

1.0.1

  • Hinweise zu Montage und Verdrahtung aktualisiert
  • Hinweise zur Anschlusstechnik korrigiert
  • Technische Daten aktualisiert

1.0.0

  • KM2004 und KM2008 hinzugefügt
  • Montage und Demontage hinzugefügt
  • Maßbilder hinzugefügt

0.1

  • Vorläufige Dokumentation für KM2002

Firm- und Hardware-Stände

Dokumentation
Version

Hardware-Version

KM2002

KM2004

KM2008

3.4.0

09

06

05

3.3.0

09

06

05

3.2.0

06

05

04

3.1.0

06

05

04

3.0.0

06

05

04

2.0.0

05

03

02

1.0.2

02

02

00

1.0.1

01

00

00

1.0.0

01

00

00

0.1

00

-

-

Den Hardware-Stand können Sie der auf der Oberseite des Klemmenmoduls aufgedruckten Seriennummer entnehmen.

Syntax der Seriennummer

Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand*
HH - Hardware-Stand

*) 00 bei digitalen Modulen

Beispiel mit Seriennummer 35 05 00 01:

35 - Produktionswoche 35
05 - Produktionsjahr 2005
00 - Firmware-Stand 00
01 - Hardware-Stand 01