Technische Daten
Technische Daten | KM1004 | KM1014 |
|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 32 (4 x 8) | |
Nennspannung | 24 VDC (-15%/+20%) | |
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V | |
Signalspannung "1" | 15 V ... 30 V | |
Eingangsfilter | 3,0 ms | 0,2 ms |
Eingangsstrom | typisch 5 mA | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus | |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 3 mA | |
Breite eines Busklemmenblocks | maximal 64 Standard-Busklemmen oder 80 cm (ein KM10x4 entspricht hierbei 4 Standard-Busklemmen) | |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) | |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 32 Bit | |
Abmessungen mit Steckverbinder (B x H x T) | ca. 75 mm x 100 mm x 55 mm (Breite angereiht: 73 mm), siehe Maßbild | |
Gewicht (ohne Steckverbinder) | ca. 150 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ...+ 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ...+ 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715, siehe empfohlene Tragschienen | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).