Einführung

Digitales Klemmenmodul mit 16 Eingangskanälen (24 VDC)
Die Klemmenmodule KM1002 und KM1012 kombinieren 16 digitale Eingänge bei je 8 Kanälen pro Steckverbinder in kompakter Bauform. Die erfassten Steuersignale werden galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Klemmenmodule werden wie Standard-Busklemmen in das Beckhoff I/O-System integriert. Steckverbinder mit Federanschlusstechnik ermöglichen eine stehende Verdrahtung und sind optional in 1- oder 3-poliger Ausführung erhältlich. Im Steckverbinder integrierte Leuchtdioden zeigen den Signalzustand pro Kanal direkt am Leiter an. Die Varianten KM1002 und KM1012 besitzen unterschiedlich schnelle Eingangsfilter.
Bestellangaben für Klemmenmodule mit 16 digitalen Eingängen
Bestellbezeichnung | Lieferumfang |
|---|---|
KM1002-0000 | digitales Eingangsmodul, 16 Kanäle (3,0 ms), ohne Steckverbinder |
KM1002-0001 | digitales Eingangsmodul, 16 Kanäle (3,0 ms), mit 2 Steckverbindern ZS2001-0001 |
KM1002-0002 | digitales Eingangsmodul, 16 Kanäle (3,0 ms), mit 2 Steckverbindern ZS2001-0002 |
KM1002-0004 | digitales Eingangsmodul, 16 Kanäle (3,0 ms), mit 2 Steckverbindern ZS2001-0004 |
KM1012-0000 | digitales Eingangsmodul, 16 Kanäle (0,2 ms), ohne Steckverbinder |
KM1012-0001 | digitales Eingangsmodul, 16 Kanäle (0,2 ms), mit 2 Steckverbindern ZS2001-0001 |
KM1012-0002 | digitales Eingangsmodul, 16 Kanäle (0,2 ms), mit 2 Steckverbindern ZS2001-0002 |
KM1012-0004 | digitales Eingangsmodul, 16 Kanäle (0,2 ms), mit 2 Steckverbindern ZS2001-0004 |
Siehe auch Kapitel Bestellangaben für KM-Steckverbinder.