Technische Daten
Technische Daten | ZS2001-0001 | ZS2001-0002 | ZS2001-0004 |
|---|---|---|---|
Anzahl der Klemmstellen | 10 | 10 | 30 |
Signal-LEDs | nein | ja | ja |
Nennspannung | 24 VDC | ||
Nennstrom | 2 A | ||
Steckzyklen: | 25 | ||
Leitungsquerschnitt eindrähtig: |
0,2 mm2 ... 1,0 mm2 (H05V-U, H07V-U) | ||
Maximaler Außendurchmesser des Leiters | 2,9 mm | ||
Abisolierlänge | 8 mm, 10 mm bei Verwendung einer Aderendhülse | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 42mm x 10,3mm | ca. 42mm x 12,7mm | ca. 42mm x 20,8mm |
Gewicht | ca. 11 g | ca. 14 g | ca. 23 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +55°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 80%, keine Betauung | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||