Klemmenmodule - Systemübersicht

Klemmenmodule - Systemübersicht 1:
Busklemmenblock

Mehr Sensorik und Aktorik macht Maschinen und Anlagen immer leistungsfähiger. Die Busklemme erfüllt die erhöhten Anforderungen an I/O-Signale durch ihre Modularität und ihre kompakte Bauform in bewährter Weise. Ergänzt wird das bestehende Beckhoff Busklemmensystem durch die Klemmenmodule EMxxxx / KMxxxx in neuer Bauform und erhöhter Packungsdichte. In vielen Anwendungsfeldern lassen sich durch geringeres Bauvolumen und einen anwendungsspezifischen Signalmix Kostenvorteile realisieren.

Die Klemmenmodule sind vollständig systemkompatibel, wie die Busklemmen busneutral und können somit an allen verfügbaren Beckhoff Buskopplern und Busklemmen Controllern betrieben werden. Die EM / KM-Module werden, wie die Standard-Busklemmen, in das I/O-System eingereiht und über dem internen Klemmenbus verbunden. Busklemmen und Klemmenmodule sind untereinander beliebig kombinierbar.

Steckverbinder

Die Verdrahtung erfolgt, wie bei den Busklemmen, werkzeuglos über Federklemmentechnik, allerdings ist die Anschlussebene steckbar (stehende Verdrahtung).

Klemmenmodule - Systemübersicht 2:
Steckbare stehende Verdrahtung

Anschlusstechnik

Es stehen Steckverbinder für Ein- und Dreileiteranschlusstechnik zur Verfügung.

Klemmenmodule - Systemübersicht 3:
Klemmenmodul mit Steckverbinder für Einleiteranschlusstechnik (ZS2001-0002)
Klemmenmodule - Systemübersicht 4:
Klemmenmodul mit Steckverbinder für Dreileiteranschlusstechnik (ZS2001-0004)

Packungsdichte

Die Klemmenmodule kombinieren z. B. 16, 32 oder 64 digitale Ein- oder Ausgänge auf kleinster Fläche. Diese kompakte und flache Bauform ermöglicht eine extrem hohe Packungsdichte, so dass Schaltschränke und Klemmenkästen entsprechend kleiner dimensioniert werden können.

Klemmenmodule - Systemübersicht 5:
Klemmenmodul mit 16 Kanälen
Klemmenmodule - Systemübersicht 6:
Klemmenmodul mit 32 Kanälen
Klemmenmodule - Systemübersicht 7:
Klemmenmodul mit 64 Kanälen