Technische Daten
Technische Daten | KL9570/KS9570 |
|---|---|
Nennspannung | 50 V |
Kapazität | 500 µF |
Einschaltschwelle | 55 V |
Ausschaltschwelle | 52 V |
Rippelstrom | 10 A im Dauerbetrieb |
Innenwiderstand | < 10 mΩ |
Überspannungsschutz | > 53 V |
Empfohlener Ballastwiderstand | 10 Ω, typ. 10 W |
Regelbereich Überspannung | ±2 V |
Taktrate Ballastwiderstand | lastabhängig, 2-Punktregelung |
Potenzialtrennung | 1,500 V (Anschlussklemmstelle/K-Bus) |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Gewicht | ca. 65 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassung | CE, ATEX |