KL9550 - Anschlussbelegung
![KL9550 - Anschlussbelegung 1:](Images/png/4369233803__de__Web.png)
Klemmstelle | Nr. | Funktion |
---|---|---|
+24 V out System Power | 1 | Weiterleitung der Systemversorgung zum Buskoppler |
+0 V out System Power | 5 | Weiterleitung der Systemversorgung zum Buskoppler |
+24 V | 2 | Einspeisung Feldversorgung für die Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 6) |
+24 V | 6 | Einspeisung Feldversorgung für die Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 2) |
0 V | 3 | Einspeisung Feldversorgung für die Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
0 V | 7 | Einspeisung Feldversorgung für die Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
+24 V in System Power | 4 | Einspeisung der Systemversorgung |
+0 V in System Power | 8 | Einspeisung der Systemversorgung |