Technische Daten
Technische Daten | KL9300, KS9300 | KL9301, KS9301 | KL9302, KS9302 |
---|---|---|---|
Anzahl Dioden | 4 | 7 | |
Verschaltung | potenzialfrei | gemeinsame Kathode | gemeinsame Anode |
Nennsperrspannung | 1000 V (Dioden) | ||
Ausgangsstrom | 1 A je Diode | ||
Pulsstrom | 2,5 A (100 ms) | ||
Spannungsabfall | 0,7 V typ. | ||
Trennspannung (Kanal/Kanal) | <200 V | ||
Potenzialtrennung | 1500 V (K-Bus/Feld) | ||
Gewicht | ca. 50 g | ca. 55 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca, 15 mm x 100 mm x 68 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Steckbare Verdrahtung | bei allen Klemmen der Bauform KSxxxx | ||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Zulassungen / Kennzeichnungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |