KL8528 - Prozessabbild
Die KL8528 stellt sich im Prozessabbild mit jeweils 6 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:
Byte-0ffset | Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
|---|---|---|---|
0 | Byte | Status-Byte (SB), nur für Registerkommunikation | Control-Byte (CB), nur für Registerkommunikation |
1 | Byte | Daten-Byte 1 (auto/manuell für Ausgang 1 bis 8) | Daten-Byte 1 (setzt Ausgang 1 bis 8)* |
2 | Byte | Daten-Byte 2 (Schalterstellung für Ausgang 1 bis 8) | Daten-Byte 2 (reserviert) |
3 | Byte | reserviert | Daten-Byte 3 (setzt LED 1 bis 8 grün) |
4 | Byte | reserviert | Daten-Byte 4 (setzt LED 1 bis 8 gelb) |
5 | Byte | reserviert | reserviert |
*) Wenn der jeweilige Schalter auf Auto steht.
Prozessdaten
Eingangsdaten
Daten-Byte 1
Das Daten-Byte 1 zeigt die Stellungen der Schalter (auto/man).
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
0 | enAutoCh1 | 1bin | Schalter des Kanals 1 steht auf auto: die SPS kontrolliert diesen Kanal. |
1 | enAutoCh2 | 1bin | Schalter des Kanals 2 steht auf auto: die SPS kontrolliert diesen Kanal. |
... | ... | ... | |
7 | enAutoCh8 | 1bin | Schalter des Kanals 8 steht auf auto: die SPS kontrolliert diesen Kanal. |
Daten-Byte 2
Das Daten-Byte 2 zeigt die Stellungen der Schalter (off/on).
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
0 | Switch1 | 0bin | Schalter des Kanals 1 steht auf off |
1bin | Schalter des Kanals 1 steht auf on | ||
1 | Switch1 | 0bin | Schalter des Kanals 2 steht auf off |
1bin | Schalter des Kanals 2 steht auf on | ||
... | ... | ... | |
7 | Switch1 | 0bin | Schalter des Kanals 8 steht auf off |
1bin | Schalter des Kanals 8 steht auf on | ||
Ausgangsdaten
Daten-Byte 1
Das Daten-Byte 1 setzt im Automatikbetrieb die Ausgänge.
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
0 | setCh1 | 1bin | Ausgang 1 ist gesetzt. |
1 | setCh2 | 1bin | Ausgang 2 ist gesetzt. |
... | ... | ... | |
7 | setCh8 | 1bin | Ausgang 8 ist gesetzt. |
Daten-Byte 2
Hat im Prozessdatenbetrieb keine Funktion (reserviert), wird aber zur Register-Kommunikation verwendet.
Daten-Byte 3
Das Daten-Byte 3 setzt die LEDs der Kanäle grün.
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
0 | LED 1 green | 1bin | LED 1 leuchte grün |
1 | LED 2 green | 1bin | LED 2 leuchte grün |
... | ... | ... | |
7 | LED 8 green | 1bin | LED 8 leuchte grün |
Daten-Byte 4
Das Daten-Byte 4 setzt die LEDs der Kanäle gelb.
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
0 | LED 1 green | 1bin | LED 1 leuchte gelb |
1 | LED 2 green | 1bin | LED 2 leuchte gelb |
... | ... | ... | |
7 | LED 8 green | 1bin | LED 8 leuchte gelb |