Technische Daten
Technische Daten | KL9309 |
|---|---|
Spannungsversorgung | 24 VDC |
Powerkontakte | max. 24 VDC / max. 10 A |
Nennspannung Up | 24 VDC, Summenstrom max. 2 A |
Businterface | K-Bus-passiv (kein Prozessabbild im K-Bus), |
I/O-Anschluss | Flachbandkabelanschluss, 20-polig, |
Diagnose-LEDs | grün für Up |
Besondere Eigenschaften | passive Busklemme zum Anschluss der Handbedienmodule KL85xx |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus) |
Ausgangs-Prozessabbild | - |
Eingangs -Prozessabbild | - |
Gewicht | ca. 85 g |
Abmessungen (B x H x T) Außenmaße | doppelte K-Bus Klemme |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).