Technische Daten
Technische Daten | KL9020 |
|---|---|
Feldbus | unabhängig |
Anzahl der KL9020 pro Feldbuskoppler | 1 |
Anschluss für K-Bus-Verlängerung | RJ-45 Buchse |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 70 mA |
Konfiguration | automatisch |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Abschirmung, Grundplatte / K-Bus) |
Gewicht | ca. 45 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, UKCA, cULus, EAC, DNV GL, ATEX |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |