Technische Daten
Technische Daten | KL8548 |
|---|---|
Anzahl der Eingänge | 8 (Potentiometer) |
Anzahl der Ausgänge | 8 |
Signalspannung | 0...10 V |
Bürde | > 5 kΩ (kurzschlussfest) |
Genauigkeit | ± 0,5 LSB Linearitätsfehler, ± 0,5 LSB Offsetfehler |
Ausgabefehler | < ± 0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
A/D-Wandler | 12 Bit |
Nennspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Businterface | K-Bus-Anschluss IN/OUT |
I/O-Anschluss | Flachbandkabelanschluss, 20-polig |
Diagnose LEDs | gelb |
Schalterstellung | auto/mauell, Potentiometer |
Besondere Eigenschaften | Poti und Schalter über die SPS lesbar, Anzeige Analogwert über Bargraphen |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus) |
Stromaufnahme Us | typisch 50 mA in ECO Mode, 95 mA im Full-Scale-Mode |
Ausgangs-Prozessabbild | 16 Byte Daten, 8 Control-Bytes |
Eingangs-Prozessabbild | 16 Byte Daten, 8 Status-Bytes |
Gewicht | ca. 215 g |
Abmessungen (B x H x T) | 71 mm x 127,5 mm x 75 mm |
Monage | Einbau in die Schaltschrank Tür |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).