Technische Daten
Technische Daten | KL8528 |
|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 8 |
Ausgangsstrom | 0,5 A (Summenstrom 2 A) |
Nennspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Businterface | K-Bus-Anschluss IN/OUT |
I/O-Anschluss | Flachbandkabelanschluss, 20-polig |
Diagnose LEDs | zweifarbige LEDs grün/gelb |
Schalterstellung | 8 x auto/off/on |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus) |
Stromaufnahme Us | typisch 40 mA |
Ausgangs-Prozessabbild | 6 Byte Daten, 1 Control-Byte |
Eingangs -Prozessabbild | 6 Byte Daten, 1 Status-Byte |
Gewicht | ca. 160 g |
Abmessungen (B x H x T) | 71 mm x 127,5 mm x 75 mm |
Montage | Einbau in die Schaltschrank Tür |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).