Technische Daten

Technische Daten

KL8500

Anzahl der Eingänge/Ausgänge

0

Businterface

-

I/O-Anschluss

-

Diagnose LEDs

keine

Potenzialtrennung

-

Stromaufnahme Us

-

Ausgangs-Prozessabbild

-

Eingangs -Prozessabbild

-

Gewicht

ca. 90 g

Abmessungen (B x H x T)

71 mm x 127,5 mm x 75 mm
(Außenmaße, Einbaumaße siehe Montage)

Montage

Einbau in die Schaltschranktür

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, UKCA, EAC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).