Ausgabestände der Dokumentation
Version | Kommentar |
---|---|
2.4.0 |
|
2.3.0 |
|
2.2.0 |
|
2.1.0 |
|
2.0.0 |
|
1.5.0 |
|
1.4.0 |
|
1.3.0 |
|
1.2.0 |
|
1.1.0 |
|
1.0.0 | Erste Veröffentlichung |
Sollten Sie Vorschläge oder Anregungen zu unserer Dokumentation haben, schicken Sie uns bitte unter Angabe von Dokumentationstitel und Versionsnummer eine E-Mail an: dokumentation@beckhoff.com
Firm- und Hardware-Stände
Dokumentation | KL8500 | KL8519 | KL8524 | KL8528 | KL8548 | KL9309 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmw. | Hardw. | Firmw. | Hard. | Firmw. | Hardw. | Firmw. | Hardw. | Firmw. | Hardw. | Firmw. | Hardw. | |
2.4.0 | - | 00 | 1C | 05 | 1B | 03 | 1B | 05 | 1F | 05 | 00 | 00 |
2.3.0 | - | 00 | 1C | 05 | 1B | 01 | 1B | 05 | 1F | 05 | 00 | 00 |
2.2.0 | - | 00 | 1C | 05 | 1B | 01 | 1B | 05 | 1F | 05 | 00 | 00 |
2.1.0 | - | 00 | 1C | 04 | 1B | 01 | 1B | 04 | 1F | 04 | 00 | 00 |
2.0.0 | - | 00 | 1C | 04 | 1B | 01 | 1B | 04 | 1F | 04 | 00 | 00 |
1.5.0 | - | 00 | 1C | 03 | 1B | 01 | 1B | 03 | 1F | 03 | 00 | 00 |
1.4.0 | - | 00 | 1C | 03 | 1A | 01 | 1A | 03 | 1E | 03 | 00 | 00 |
1.3.0 | - | 00 | 1C | 03 | 1A | 01 | 1A | 02 | 1E | 03 | 00 | 00 |
1.2.0 | - | 00 | 1C | 03 | 1A | 01 | 1A | 02 | 1D | 03 | 00 | 00 |
1.1.0 | - | 00 | 1C | 00 | 1A | 00 | 1A | 00 | 1C | 01 | 00 | 00 |
1.0.0 | - | 00 | 1C | 00 | 1A | 00 | 1A | 00 | 1C | 01 | 00 | 00 |
Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) der KL85xx können Sie der auf der Rückseite aufgedruckten Seriennummer entnehmen. Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) der KL9309 können Sie der auf der Seite aufgedruckten Seriennummer entnehmen.
Syntax der Seriennummer
Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH WW - Produktionswoche (Kalenderwoche) | Beispiel mit Seriennummer 33 06 B1 00: 33 - Produktionswoche 33 |