Arbeitsweise

Die beiden SMI-Masterklemmen KL6831 und KL6841 erlauben den Betrieb von 16 SMI-Antrieben (Jalousien/Rollläden) je Klemme und unterstützen den kompletten SMI-Funktionsumfang. Mit vorgefertigten Bausteinen werden im PLC-Anwenderprogramm neben Auf-/Abfahr- und Stopp-Befehlen auch das Anfahren beliebiger Positionen, das Einstellen des Lamellenwinkels sowie Rückmeldungen zur aktuellen Position des Motors/der Jalousie realisiert. Die SMI-Masterklemmen setzen die Prozessdaten (Fahrbefehle im PLC-Programm) in das SMI-Protokoll inkl. Pegelwandlung um. Zur Speisung müssen die Klemmen mit einer externen 24 V Gleichspannung versorgt werden. Der K-Bus, die 24 V Versorgung und die SMI-Anschlüsse besitzen gegeneinander eine galvanische Trennung.

Adressierung der SMI-Antriebe und Programmierung der SMI-Masterklemme

Die Adressierung der SMI-Antriebe und Programmierung der SMI-Masterklemme ist in der Softwaredokumentation im Beckhoff Information System enthalten:

TwinCAT 2: TwinCAT PLC Lib: SMI
TwinCAT 3: TwinCAT 3 PLC Lib: Tc2_SMI