Geräteeinstellungen
Geräte per Adresse suchen

Nach Betätigen des Buttons Geräte per Adresse suchen wird nach Geräten gesucht, die eine Kurzadresse (0…15) besitzen und zeigt diese im Dialogfenster an (s. Abb. oben). Geräte, die keine Adresse besitzen werden nicht angezeigt.
Im Feld Geräteinformationen werden die Adresse, die Slave Id und der Herstellercode für das gewählte Gerät angezeigt.
Adresstyp

Die einzelnen Arten der Adressierung werden im Folgenden beschrieben. Beachten sie, dass nicht jeder Befehl alle Adressierungsarten unterstützt.
Es stehen folgende Arten der Teilnehmeradressierung zur Verfügung:
- Sammelruf (Broadcast)
Bei der Adressierung per Sammelruf werden immer alle Teilnehmer angesprochen, unabhängig der eingestellten Adresse am Gerät. - Gruppenadressierung
Jeder Teilnehmer der über die Gruppenadressierung angesteuert werden soll, muss eine Adresse von 0 bis 15 besitzen. Wählen Sie mit Hilfe der Checkboxen die Adressen der Teilnehmer aus die angesteuert werden sollen.
Beispiel: Es sollen die Antriebe mit der Adresse 1, 4, 7 und 12 angesprochen werden

- Einzeladressierung
- per Adresse
Jedem SMI-Teilnehmer kann eine Adresse von 0 bis 15 zugewiesen werden. Da jede Adresse nur einmal zugewiesen werden sollte, lässt sich jeder SMI-Teilnehmer einzeln ansprechen.
Die Adresse wird im SMI-Teilnehmer abgespeichert und muss bei einem Austausch des Antriebes wieder korrekt eingestellt werden.
Gelegentlich wird diese Adresse auch Slave-Adresse genannt. Die Slave-Adresse darf nicht mit der Slave-Id (siehe unten) verwechselt werden. - per Slave Id
Die Gerätehersteller hinterlegen in jedem SMI-Gerät eine eindeutige 32-Bit große Nummer. Diese Slave-Id, auch Key-Id genannt, kann für die Adressierung eines Teilnehmers genutzt werden.
Bei einigen SMI-Geräten ist der Slave-Id auf dem Typenschild aufgedruckt oder durch eine Beschriftung am Kabel sichtbar.
Die Adressierung per Slave-Id wird von den meisten Lese-Befehlen nicht unterstützt. - Adressierung per Herstellercode
Durch diese Adressierung werden immer alle Geräte eines Herstellers angesprochen.
SMI definiert für jeden Hersteller den sogenannten Herstellercode. Der Herstellercode ist fest im SMI-Gerät hinterlegt und kann nicht verändert werden. Häufig findet man die englische Bezeichnung Manufacturer Code oder auch die Abkürzung M-ID.
Bei einigen SMI-Geräten ist der Herstellercode auf dem Typenschild aufgedruckt oder durch eine Beschriftung am Kabel sichtbar.
Befehle

- Up Step / Down Step
aktiviert den Motorlauf nach oben / unten um einen vorgegebenen Winkel.
Im jeweils darunterliegenden Listenfeld können Winkel von 2 …510 Grad vorgegeben werden (Default: 10). Da der SMI-Standard die Genauigkeit auf eine Auflösung von 2 Grad reduziert, erfolgt die Angabe des Winkels in 2-Grad Schritten. - Up / Down
aktiviert den Motorlauf bis zur oberen / unteren Endlage. - Stop
stoppt den Motorlauf. - Read Pos
Liest die aktuelle Position aus dem Antrieb aus. Der Positionswert wird unter dem Button absolut und prozentual angezeigt. Hierbei entspricht der - Wert = 0 (0 %): obere Endlage
- Wert = 65535 (100 %): untere Endlage.
- Drive Pos
Der Antrieb wird auf einen vorgegebenen Positionswert gefahren. Der Positionswert wird über die Eingabefelder wahlweise absolut oder prozentual vorgegeben werden. - Drive Pos1 / Drive Pos2
Der Antrieb fährt zur motorseitig konfigurierten Fixposition Pos1 / Pos2. - Read Pos1 / Read Pos2
liest die motorseitig konfigurierte Fixposition Pos1 / Pos2 aus und zeigt sie absolut und prozentual an. Hierbei entspricht der - Wert = 0 (0 %): obere Endlage
- Wert = 65535 (100 %): untere Endlage.
- Write Pos1 / Write Pos2
Der Positionswert für die Fixposition Pos1 / Pos2 wird über die Eingabefelder wahlweise absolut oder prozentual vorgegeben werden.