Registerübersicht
Die Register dienen zur Parametrierung der Schnittstellenklemmen. Sie können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
Register-Nr. | Kommentar | Default-Wert | R/W | Speicher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
R0 | reserviert | 0x0000 | 0dez | - | - | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
R5 | reserviert | 0x0000 | 0dez | - | - | |
Diagnose-Register | variabel | variabel | R | RAM | ||
Komando-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM | ||
Klemmentyp | KL6831 | 0x1AAF | 6831dez | R | ROM | |
KL6841 | 0x1AB9 | 6841dez | R | ROM | ||
Firmware-Stand | variabel | variabel | R | ROM | ||
R10 | reserviert | 0x0000 | 0dez | - | - | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
R15 | reserviert | 0x0000 | 0dez | - | - | |
R16 | Hardware-Version | z.B. 0x0000 | z.B.: 0dez | ... | EEPROM | |
R17 | reserviert | 0x0000 | 0dez | - | - | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
R28 | reserviert | 0x0000 | 0dez | - | - | |
R29 | Klemmentyp - Sonderkennung | 0x0000 | 0dez | R | EEPROM | |
R30 | reserviert | 0x0000 | - | - | - | |
Kodewort-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM | ||
R32 | Feature-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | EEPROM | |
Watchdog-Register | variabel | variabel | R/W | RAM | ||
Watchdog-Register | variabel | variabel | R/W | RAM | ||
Watchdog-Register | variabel | variabel | R/W | RAM | ||
DI-Register | variabel | variabel | R/W | RAM | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
DI-Register | variabel | variabel | R/W | RAM | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
R63 | reserviert | 0x0000 | 0dez | - | - | |