Technische Daten
Technische Daten | KL6831 | KL6841 |
|---|---|---|
Anzahl Kanäle | 1 | |
Anzahl SMI-Slaves | maximal 16 | |
Potenzialtrennung (K-Bus / SMI-Bus) | 1500 V | |
Bitbreite im K-Bus E/A | 2 x 22 Byte Ein- und Ausgangsdaten, 1 x 16 Bit Control-/Status-Word | |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 22 Byte Eingangsdaten, je 16 Bit Control-/ Status-Word | |
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 22 Byte Ausgangsdaten, je 16 Bit Control-/ Status-Word | |
Konfiguration | Über Funktionsbausteine der Automatisierungs-Software TwinCAT | |
Besondere Eigenschaften | 2 Digital-Eingänge zur vereinfachten Inbetriebnahme, TwinCAT-Library vorhanden, nur mit Beckhoff-Steuerung verwendbar | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus | |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 55 mA | |
Kurzschlussfestigkeit | ja, automatischer Wiederanlauf | |
Eingangsspannung | 24 VDC (-15%/+ 20%) | |
Isolationsspannung | SMI-Bus / K-Bus: dauerhaft 1500 VAC | |
SMI | normkonform, Leerlaufspannung ca. 18 VDC | |
Übertragungsraten | 2400 Baud | |
SMI-System | LoVo | 230 VAC |
Überspannungsfestigkeit (effektiv) | dauerhaft 275 VAC | |
Gewicht | ca. 80 g | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Verlustleistung | 0,5 W + Verlustleistung verursacht durch die angeschlossenen SMI-Slaves | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassung | CE | |