KL6831, KL6841 - Diagnose-LEDs
Die LEDs zeigen den Betriebszustand der KL6831 und KL6841 an.

Bedeutung der LED-Anzeigen
LED | Farbe | Zustand und Bedeutung | ||
|---|---|---|---|---|
Ein | Aus | Blinkt | ||
Run-LED | grün | K-Buskommunikation OK | keine K-Bus Kommunikation | K-Bus Kommunikation |
Send-LED | grün | SMI-Telegramme werden versendet | kein Senden | Senden aktiv |
+ 24 V Power-LED | grün | Spannungsversorgung okay | 24 V Spannungsversorgung fehlt | - |
Input-LED1 | grün | DI 1 ist eingeschaltet oder war aktiv und ist noch nicht quittiert worden. | DI 1 ist ausgeschaltet | - |
Error-LED | rot | Hardware-Fehler | kein Fehler | - |
Receive-LED | grün | SMI-Telegramme werden empfangen | kein Empfangen | Empfangen aktiv |
SMI Power-LED | grün | SMI Spannungsversorgung okay | SMI Spannungsversorgung fehlt | - |
Input-LED2 | grün | DI 2 ist eingeschaltet oder war aktiv und ist noch nicht quittiert. | DI 2 ist ausgeschaltet | - |