Speicherbänke
Speicherbänke (Memory Banks) sind frei zugängliche Speicherbereiche, in denen gerätespezifische Informationen und Eigenschaften gespeichert werden. Der Inhalt der Speicherbänke kann mit FB_DALI10xReadMemoryLocation (siehe FB_DALI102ReadMemoryLocation und FB_DALI103ReadMemoryLocation) ausgelesen und, soweit freigegeben, mit FB_DALI10xWriteMemoryLocationNoReply (siehe FB_DALI102WriteMemoryLocationNoReply und FB_DALI103WriteMemoryLocationNoReply) beschrieben werden.
Ein Teil der Speicherbänke kann mit einem Schreibschutz belegt werden.
Ein DALI-Gerät kann maximal 256 Speicherbänke mit je bis zu 255 Byte unterstützen, wobei die Speicherbänke 200 bis 255 zurzeit reserviert sind. Durch die IEC 62386 sind die Speicherbank 0 und Speicherbank 1 vordefiniert.
Aufbau der Speicherbank 0:
Speicherbank 0 ist Read Only und beinhaltet allgemeine, herstellerspezifische Informationen über das DALI-Vorschalt- bzw. DALI-Steuergerät. Jedes zertifizierte DALI-Gerät muss die Speicherbank 0 implementieren. Bis zum Offset 16#1A sind die Felder durch die IEC 62386 wie folgt definiert.
Offset | Beschreibung | Default Werte |
|---|---|---|
16#00 | Offset des letzten Speicherbereichs, innerhalb der Speicherbank, auf den zugegriffen werden kann. | Herstellerspezifisch |
16#01 | Reserviert, nicht implementiert |
|
16#02 | Nummer der letzten Speicherbank, auf die zugegriffen werden kann. | Herstellerspezifisch |
16#03 | GTIN byte 0 (MSB) | Herstellerspezifisch |
16#04 | GTIN byte 1 | Herstellerspezifisch |
16#05 | GTIN byte 2 | Herstellerspezifisch |
16#06 | GTIN byte 3 | Herstellerspezifisch |
16#07 | GTIN byte 4 | Herstellerspezifisch |
16#08 | GTIN byte 5 (LSB) | Herstellerspezifisch |
16#09 | Firmware Version (major) | Herstellerspezifisch |
16#0A | Firmware Version (minor) | Herstellerspezifisch |
16#0B | Identification number byte 0 (MSB) | Herstellerspezifisch |
16#0C | Identification number byte 1 | Herstellerspezifisch |
16#0D | Identification number byte 2 | Herstellerspezifisch |
16#0E | Identification number byte 3 | Herstellerspezifisch |
16#0F | Identification number byte 4 | Herstellerspezifisch |
16#10 | Identification number byte 5 | Herstellerspezifisch |
16#11 | Identification number byte 6 | Herstellerspezifisch |
16#12 | Identification number byte 7 (LSB) | Herstellerspezifisch |
16#13 | Hardwareversion (major) | Herstellerspezifisch |
16#14 | Hardwareversion (minor) | Herstellerspezifisch |
16#15 | 101 Versionsnummer des aktuellen DALI-Standards | Herstellerspezifisch |
16#16 | 102 Versionsnummer aller integrierten DALI-Vorschaltgeräte | Herstellerspezifisch |
16#17 | 103 Versionsnummer aller integrierten DALI-Steuergeräte | Herstellerspezifisch |
16#18 | Anzahl der logischen Steuergeräteeinheiten im Teilnehmer | Herstellerspezifisch |
16#19 | Anzahl der logischen Vorschaltgeräteeinheiten im Teilnehmer | Herstellerspezifisch |
16#1A | Indexnummer dieses logischen DALI-Vorschalt- bzw. DALI-Steuergeräts | Herstellerspezifisch |
16#1B…16#7F | Reserviert, nicht implementiert |
|
16#80…16#FE | Zusätzliche Geräteinformationen | Herstellerspezifisch |
16#FF | Reserviert, nicht implementiert |
|
Aufbau der Speicherbank 1:
Die Speicherbank 1 kann vom Gerätehersteller genutzt werden, um weiterführende Informationen im DALI-Gerät zu hinterlegen. Bis zum Offset 16#10 sind die Felder durch die IEC 62386 wie folgt definiert.
Offset | Beschreibung | Default Werte | Speicher |
|---|---|---|---|
16#00 | Offset des letzten Speicherbereichs, innerhalb der Speicherbank, auf den zugegriffen werden kann. | Hersteller-spezifisch (16#10…16#FE) |
|
16#01 | Indikatorbyte | Hersteller-spezifisch |
|
16#02 | Sperrbyte für die Speicherbank 1. Beschreibbare Bytes werden durch den Wert 16#55 veränderbar. Durch alle anderen Werte ist ein Beschreiben nicht möglich. | 16#FF |
|
16#03 | OEM GTIN byte 0 (MSB) | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#04 | OEM GTIN byte 1 | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#05 | OEM GTIN byte 2 | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#06 | OEM GTIN byte 3 | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#07 | OEM GTIN byte 4 | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#08 | OEM GTIN byte 5 (LSB) | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#09 | OEM Identification number byte 0 (MSB) | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#0A | OEM Identification number byte 1 | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#0B | OEM Identification number byte 2 | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#0C | OEM Identification number byte 3 | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#0D | OEM Identification number byte 4 | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#0E | OEM Identification number byte 5 | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#0F | OEM Identification number byte 6 | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#10 | OEM Identification number byte 7 (LSB) | 16#FF | Verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#11…16#FE | Zusätzliche Geräteinformationen | Hersteller-spezifisch |
|
16#FF | Reserviert, nicht implementiert |
|
|
Aufbau der Speicherbank 2 bis 199:
Die Speicherbänke 2 bis 199 kann der Gerätehersteller nutzen, um weitere Parameter mitzuliefern. Der Aufbau der Speicherbänke ist immer wie unten dargestellt. Der Inhalt und die Möglichkeit des Beschreibens einzelner Bytes ist beim Hersteller des DALI-Gerätes zu erfragen.
Offset | Beschreibung | Default Werte | Speicher |
|---|---|---|---|
16#00 | Offset des letzten Speicherbereichs, innerhalb der Speicherbank, auf den zugegriffen werden kann. | Hersteller-spezifisch (16#03…16#FE) |
|
16#01 | Indikatorbyte | Hersteller-spezifisch |
|
16#02 | Sperrbyte für die Speicherbank. Beschreibbare Bytes werden durch den Wert 16#55 veränderbar. Durch alle anderen Werte ist ein Beschreiben nicht möglich. | 16#FF |
|
16#03…16#FE | Zusätzliche Geräteinformationen | Hersteller-spezifisch | Herstellerspezifisch, soweit vom Hersteller freigegeben verriegelbar durch Byte 16#02 |
16#FF | Reserviert, nicht implementiert |
|
|